Publicar produtos
WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30

WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30

Traduzido por Google,

QUEM
∅7,5
Parafuso de cabeça escareada com estrutura metálica e acionamento TX para juntas de portas e janelas.

SUBSTRATOS
• Concreto
• Tijolo
• Bloco de silicato

MATERIAL DO PARAFUSO
• Aço carbono

PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
• Galvanizado (branco)

APLICATIVO
• Instalação de caixilhos de janelas
• Instalação de caixilhos de portas

Especificação
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅7,5    WHO   42 - 212 mm


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWHO-Metal-frame-countersunk-head-screw-TX-30
  • Familia de productoScrews and Fasteners
  • Grupo de produtosScrews and fasteners for joinery
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Uniclass 2015 CódigoZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction joints
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniclassScrews

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte