Publicar produtos
WKTHERM-S-8 Screwed-in fastener with steel pin and short expansion zone
WKTHERM-S-8 Screwed-in fastener with steel pin and short expansion zone
WKTHERM-S-8 Screwed-in fastener with steel pin and short expansion zone

    WKTHERM-S-8 Screwed-in fastener with steel pin and short expansion zone

    Traduzido por Google,

    WKTHERM-S-8
    Ø8
    Fixador moderno com zona de expansão curta para fixação de espuma de poliestireno EPS e lã mineral MW (em combinação com colar de suporte TDX) em todos os substratos de acordo com ETAG 014 em sistemas ETICS.

    Fixador com cabeçote TX drive

    SUBSTRATOS
    • Concreto
    • Tijolo de Argila Maciça
    • Tijolo maciço de silicato de cálcio
    • tijolo oco
    • Concreto agregado leve
    • Concreto aerado autoclavado AAC

    MATERIAL DE FIXAÇÃO
    • Polietileno

    PIN MATERIAL
    • Aço galvanizado

    CABEÇA MATERIAL
    • Poliamida [PA] com fibra de vidro com drive TX

    TIPO DE ISOLAMENTO
    • EPS de isopor
    • Lã

    MÉTODO DE INSTALAÇÃO
    • Isolamento de passagem

    APLICATIVO
    • Sistemas ETICS

    Especificação

    •      Type     Length range:
      Ø8     WKTHERM-S-8     95 - 295 mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWKTHERM-S-8-Screwed-in-fastener-with-steel-pin-and-short-expansion-zone
    • Familia de productoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Grupo de produtosFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment fasteners
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte