Publicar produtos
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH

WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH

Traduzido por Google,

WPCV
∅4
Parafuso sem nervuras para conexões circunferenciais, PH

SUBSTRATOS
• VCP

MATERIAL DO PARAFUSO
• Aço carbono

PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
• Galvanizado (branco)

APLICATIVO
• Instalação de conexões de aço em perfis de PVC

Especificação
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅4    WPCV   16 - 55 mm


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWPCV-Screw-without-ribs-for-circumferential-fittings-PH
  • Familia de productoScrews and Fasteners
  • Grupo de produtosScrews and fasteners for joinery
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Uniclass 2015 CódigoZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction joints
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniclassScrews

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte