Publicar produtos
WSBP-T - Self-drilling fastener with EPDM washer for making lap joints in steel sheets

WSBP-T - Self-drilling fastener with EPDM washer for making lap joints in steel sheets

Traduzido por Google,

WSBP-T
∅4,8
Fixador de cabeçote TX com arruela EPDM para fazer juntas sobrepostas em chapas de aço

SUBSTRATOS
• Chapa de aço

MATERIAL DO PARAFUSO
• Aço carbono

PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
• Galvanizado (branco)

INSCRIÇÃO
• Para flashes
• Para “costura” de telha metálica
• Unir folhas com sobreposição

Especificação
  •      Galvanized - white    Length range:
    ∅4,8     WSBP-T    19 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWSBP-T-Self-drilling-fastener-with-EPDM-washer-for-making-lap-joints-in-steel-sheets-copy
  • Familia de productoFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Grupo de produtosSelf drilling fasteners
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCFixador

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte