Publicar produtos
WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

Traduzido por Google,

WSPCV
∅3,9
Parafuso autoperfurante sem nervuras para conexões e armaduras de aço, PH

SUBSTRATOS
• Aço até 2mm

MATERIAL DO PARAFUSO
• Aço carbono

PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
• Galvanizado (branco)

APLICATIVO
• Montagem de dobradiças em janelas de PVC
• Instalação de reforço em janelas de PVC
• União de perfis plásticos a elementos de aço

Especificação
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅3,9    WSPCV   13 - 40 mm


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWSPCV-Self-drilling-screw-withou-ribs-for-fittings-and-steel-reinforcement-PH
  • Familia de productoScrews and Fasteners
  • Grupo de produtosScrews and fasteners for joinery
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Uniclass 2015 CódigoZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction joints
  • Número OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Título OmniclassScrews

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte