Publicar produtos
WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

Traduzido por Google,

WSS
∅5,5
Fixador de cabeça hexagonal com arruela de aço/EPDM para fixação de chapas de aço em construções de aço.
Profundidade de perfuração até 12 mm.

SUBSTRATOS
• Chapa de aço

MATERIAL DO PARAFUSO
• Aço carbono

PROTEÇÃO ANTICORROSÃO
• Galvanizado (branco)

INSCRIÇÃO
• Para fixação de chapas metálicas em substrato de aço
• Para instalação de chapas perfiladas para estruturas de aço laminado a quente

Especificação
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅5,5    WSS    32-50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWSS-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-copy-copy-copy
  • Familia de productoFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Grupo de produtosSelf drilling fasteners
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-11-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCFixador

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte