Publicar produtos
WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

Traduzido por Google,

WSW-12
∅5,5
Fixador de cabeça hexagonal com arruela de alumínio/EPDM para fixação de painéis sandwitch em construção em aço.
Profundidade de perfuração até 12 mm.

SUBSTRATOS
• Construção de aço

    MATERIAL DO PARAFUSO
    • Aço carbono

    PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO
    • Galvanizado
    • Cerâmica SQ

    APLICATIVO
    • Para fixação de painéis sanduíche em substrato de aço
    • Para fixação de painéis sanduíche de parede em disposição vertical e horizontal
    • Para fixação de painéis sanduíche de telhado
    • Para instalação em superfície
    • Para instalação em fechadura de quadro

    Especificação
    •     SQ Ceramic    Length range:    Sandwitch thikness:
      ∅5,5    WSW-12    95-285 mm    50-255 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWSW-12-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate
    • Familia de productoFastening systems for lightweight roof and wall cladding
    • Grupo de produtosSelf drilling fasteners
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-11-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCFixador

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte