Publicar produtos
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O sistema de parede de suporte de metal W111.de é revestido com uma camada de gesso cartonado de cada lado. A qualidade das tábuas determina as propriedades de proteção contra incêndio e isolamento acústico. A viga afeta o sistema de parede em termos de isolamento acústico e altura.
Especificação
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • Familia de productoDrywall-systems
  • Grupo de produtosDrywall-systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509

Disponibilidade da região

Europa
Germany