Publicar produtos
D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Traduzido por Google,
Knauf Cleaneo Placas de base de gesso acústico com laminação de lã na parte traseira são fixadas com parafusos a uma grade metálica de canais de transporte e furring (perfil de camada dupla) feita de perfis de chapa metálica CD 60/27. A ancoragem dos canais de CD é realizada com suspensórios no teto básico. Uma camada de isolamento acusticamente eficaz pode ser colocada sobre os canais de revestimento. O revestimento final é aplicado com gesso acústico fumi S1 ou gesso acústico KRAFT Picco S. Gesso acústico
Especificação
  • without fire protection, with acoustic plaster
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_D126-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings-for-acoustical-plaster
  • Familia de productoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de produtosCeilings-systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniclassCeiling Panels
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes