Publicar produtos
D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

Traduzido por Google,
O sistema de teto D151.de com subestrutura de madeira pode ser executado sem e com proteção contra incêndio em diferentes variantes de tábuas. Esta proteção contra incêndio está disponível nas qualidades F30 e F60.
Especificação
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_D151-DE_wood-beamed-ceiling-system_wood-frame
  • Familia de productoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de produtosCeilings-systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniclassCeiling Panels
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes