Publicar produtos
F126.de Knauf Pre-fab Floor Screed on separating layer/equalizatioin layer

F126.de Knauf Pre-fab Floor Screed on separating layer/equalizatioin layer

Traduzido por Google,
A betonilha pré-fabricada é aplicada separadamente do substrato em uma camada de nivelamento ou em uma camada de nivelamento de suporte para compensar os desníveis sob o piso pré-fabricado.
Especificação
  • Brio consists of homogeneously constructed gypsum fiber elements with milled shiplap. Brio elements are 18 or 23 mm thick gypsum fibreboards in the format 0.6 m x 1.2 m with milled 35 mm wide stepped rebate. The elements are glued in the rebate area with two strings Brio Falzkleber u. screwed or stapled. Suitable for underfloor heating. Brio composite elements, thickness 18 mm, laminated with 10 mm wood fiber impact sound insulation layer or with 10 mm mineral wool (total thickness 28 mm) / 20 mm polystyrene thermal insulation layer (total thickness 38 mm) or Brio elements, thickness 23 mm, laminated with 10 mm wood fiber - Sound insulation layer (total thickness 33 mm).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_F126-DE_pre-fab-floor-screed-on-separating-layer_equalization-layer
  • Familia de productoFloor-systems
  • Grupo de produtosPrefabricated floor screed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Classificação IFCFloor