Publicar produtos
K219.de Knauf Free Spanning Fireboard-Ceilings A1

K219.de Knauf Free Spanning Fireboard-Ceilings A1

Traduzido por Google,
Knauf Fireboard são aparafusadas em uma subestrutura metálica feita de perfis de suporte autoportantes feitos de perfis duplos CW ou UA com tiras de cobertura adicionais. A fixação dos perfis de suporte ocorre exclusivamente nas paredes laterais. Uma tampa superior feita de Firebord é necessária para proteção contra incêndio. Entre os perfis de suporte (no tabique) é aplicada uma camada eficaz de isolamento acústico e corta-fogo. Dependendo da variante de sistema selecionada, são possíveis larguras de ambiente (vãos) de até 4,35 m.
Especificação
  • Fire protection from below to F90, wingspan up to 4.95 m
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_K219-DE_free-spanning-fireboard-ceilings-A1
  • Familia de productoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de produtosCeilings-systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro