Publicar produtos
D112b.pt - Knauf Teto Suspenso Continuo
Knauf
Arquivado

D112b.pt - Knauf Teto Suspenso Continuo

Sistema de revestimento horizontal de uma laje pela parte inferior, formado por uma estrutura metálica na qual se aparafusam uma ou mais placas de gesso laminado Knauf. Os tetos suspensos Knauf D11 estão compostos por uma estrutura metálica que se coloca em duas direções; a primária, sobre a que se colocam os suportes, pode ser maestra CD60/27 ou perfil UA, e a secundária, fixada transversalmente à primária com peças de união, pode ir ao mesmo nível ou por baixo, e pode estar formada por maestra CD60/27 (). A esta última podem ser aparafusadas uma ou mais placas de gesso laminado Knauf, cuja espessura e tipo será em função das características técnicas exigidas pelo teto. Os sistemas de tetos suspensos Knauf podem ser aplicados tanto em obra nova como em reabilitação, sob uma laje existente, para conseguir sobre este uma melhoria estética, acústica, térmica ou de proteção contra incêndio. Ao mesmo tempo, permite criar uma câmara na qual será possível alojar todas as instalações necessárias.
Especificação
  • Knauf ceiling systems consist of a suspended or directly anchored grid that is clad using gypsum boards. Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD112_sp_Knauf-Board-Ceilings
  • Familia de productoCeilings Systems
  • Grupo de produtosNon-demountable Ceilings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes