Publicar produtos
4.6.4 TETOS - Acondicionamento acústico NEO FON+
4.6.4 TETOS - Acondicionamento acústico NEO FON+
4.6.4 TETOS - Acondicionamento acústico NEO FON+
4.6.4 TETOS - Acondicionamento acústico NEO FON+
4.6.4 TETOS - Acondicionamento acústico NEO FON+
4.6.4 TETOS - Acondicionamento acústico NEO FON+
4.6.4 TETOS - Acondicionamento acústico NEO FON+
    Pladur

    4.6.4 TETOS - Acondicionamento acústico NEO FON+

    Teto suspenso formado por uma estrutura dupla de perfis de chapa de aço galvanizado, instalada ao mesmo nível. A estrutura primária é composta por perfis Pladur® NEO P, devidamente suspensos da laje através de peças de apoio Pladur® NEO + varão roscado ø 6 mm e apoiados perimetralmente em perfis Pladur® NEO CP, os quais estão fixados mecanicamente em todo o seu comprimento. A estrutura secundária é formada por perfis Pladur® NEO S montados perpendicularmente, através de uma união “grampeada” aos primários no recorte da alma do perfil, e fixados perimentralmente aos perfis Pladur® CP-48 com parafusos Pladur® MM. Perpendicularmente à estrutura primária, é aparafusada a placa Pladur® FON+. Parte proporcional de fixações, suspensões, apoios, parafusos, juntas estanque/acústica no perímetro, fita e pasta de juntas, etc. Totalmente acabado com Nível 2 (Q2), Nível 3 (Q3) ou Nível 4 (Q4) de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Incluindo lã de vidro sobre o dorso das placas e perfis. Montagem de acordo com as recomendações técnicas Pladur®, Technical Conformity TC-087066 e considerações específicas do CTE, dependendo da utilização do sistema instalado.
    Especificação
    • Tetos contínuos que necessitam de um especial acondicionamento acústico para salas de aula, salas de reuniões, bibliotecas, etc. Dispõe de uma maior facilidade na montagem e de consistência ao dispor de uma estrutura dupla disposta em sentido transversal entre si.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_4_tec_4_64
    • Familia de producto4. Techos PLADUR®
    • Grupo de produtos4.6. NEO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels