Publicar produtos
D126.pt Teto Acústico Cleaneo® para projetado Acústico Fumi®
Knauf
Arquivado

D126.pt Teto Acústico Cleaneo® para projetado Acústico Fumi®

Teto suspenso formado por uma estrutura dupla de maestras 60/27 colocadas a distintos níveis, na qual se aparafusa uma placa perfurada Knauf Cleaneo especial, preparada para receber um revestimento acústico Knauf Fumi. O mesmo campo de atuação que o Cleaneo, em relação ao controlo de absorção acústica, com a particularidade de apresentar um acabamento liso, já que as perfurações ficam ocultas por um acabamento especial Fumi.
Especificação
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD126_sp_Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings-for-acoustical-plaster
  • Familia de productoCeilings Systems
  • Grupo de produtosNon-demountable Ceilings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniclassCeiling Panels