Publicar produtos
D14.pt Teto Danoline
Knauf
Arquivado

D14.pt Teto Danoline

Sistema de revestimento horizontal de uma laje pela parte inferior, formado por placas Knauf Danoline, sustentadas por perfis de alumínio de forma a que seja possível aceder à câmara interior. O teto Kanuf Danolline está formado por um perfil de alumínio lacado, de primários e secundários com diversas modulações, que poder ser visível, semioculta ou oculta. Sobre esta podem ser colocadas placas Knauf tipo Danoline de diversos tamanhos, espessuras e acabamentos, para conseguir um teto suspenso desde o qual seja possível aceder à câmara criada em qualquer ponto. Os sistemas de tetos suspensos Knauf Danoline podem ser aplicados tanto em obra nova como em reabilitação, sob laje já existente, para conseguir sobre esta uma melhoria estética e acústica. Ao mesmo tempo, permite criar uma câmara na qual podem ser alojadas todas as instalações necessárias, podendo ser a mesma acedida desde qualquer ponto.
Especificação
  • Knauf Danoline products create indoor comfort for the occupants of the building by providing excellent acoustic environment, high air quality, pleasant light reflection and classic, timeless aesthetics. They are environmentally responsible and sustainable materials that can last the lifetime of the building.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD14_sp_Demountable-T-Grid-Ceilings-Danoline
  • Familia de productoCeilings Systems
  • Grupo de produtosDemountable Ceilings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Código UNSPSC30161604