Publicar produtos
4.2.5 TETOS - Suspenso Estrutura simple com montantes
4.2.5 TETOS - Suspenso Estrutura simple com montantes
    Pladur

    4.2.5 TETOS - Suspenso Estrutura simple com montantes

    4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)

    Teto suspenso formado por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado à base de montantes Pladur® devidamente suspensos da laje por meio de peças de suspensão Pladur® + varão roscado Ø 6 mm, e apoiados em canais Pladur® fixados mecanicamente em todo o perímetro. A esta estrutura aparafusam-se uma ou mais placas Pladur® (N, H1 ou SYNIA STD 4BA). Parte proporcional de materiais Pladur®: parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.

    Especificação
    • Tetos suspensos contínuos para divisões interiores com bom desempenho de isolamento acústico. Onde se necessitar de uma distância maior entre apoios.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_4_tec_4_25
    • Familia de producto4. Techos PLADUR®
    • Grupo de produtos4.2. Suspendidos estructura simple
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes