Publicar produtos
BELGRAVIA E+

BELGRAVIA E+

Traduzido por Google,
BELGRAVIA E+ é uma placa de gesso acústica para forro, projetada para oferecer desempenho acústico confiável e uma aparência discreta e uniforme. O sistema de encaixe é totalmente desmontável, permitindo fácil acesso ao forro e possibilitando instalação e manutenção simples e rápidas. O revestimento acústico integrado reforça ainda mais o desempenho acústico. O sistema também pode ser utilizado como forro ventilado, permitindo a distribuição difusa do ar através da superfície perfurada e contribuindo para um maior conforto interno, sem correntes de ar. Diferentes formatos e cores estão disponíveis para atender a diversas necessidades arquitetônicas. A superfície possui acabamento branco padrão e pode ser repintada sem comprometer o desempenho acústico, permitindo que o design do forro seja adaptado ao longo do tempo. Isso torna o BELGRAVIA E+ uma solução ideal para aplicações que exigem um design de forro decorativo e desempenho acústico confiável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBELGRAVIA_E-Plus
  • Familia de productoGYPSUM Ceiling Solutions
  • Grupo de produtosGypsum Lay-In
  • Data de publicação2026-07-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

Disponibilidade da região

Ásia África Europa