Publicar produtos
DESIGNLINE Wood R

DESIGNLINE Wood R

Traduzido por Google,
DESIGNLINE WOOD R é uma placa de gesso acartonado com borda arredondada (Q) e folheado de madeira natural, que oferece soluções elegantes e lineares para tetos e paredes. Classificada segundo a norma EN 13501-1, Euroclasse B-s1, d0, combina uma estética moderna e minimalista com excelente resistência ao fogo. Disponível em 12 folheados de madeira natural decorativos, três espessuras (18, 25 ou 36 mm) e seis opções de espaçamento (5, 10, 15, 20, 25 ou 30 mm), a DESIGNLINE WOOD R permite soluções personalizadas em madeira que complementam qualquer projeto arquitetônico. As placas são instaladas em tetos utilizando perfis CD e o perfil Knauf Design Fix de 18 mm, enquanto as aplicações em paredes utilizam apenas o perfil Knauf Design Fix de 18 mm e podem ser aplicadas de forma flexível na vertical ou horizontal. Com baixa expansão e contração durante as flutuações de umidade e uma superfície robusta, o DESIGNLINE WOOD R garante confiabilidade duradoura em halls de entrada, áreas de convivência, escritórios executivos, salas de aula, auditórios e salas de reunião e conferência.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadesignline-wood-r
  • Familia de productoWOOD Ceiling Solutions
  • Grupo de produtosDESIGNLINE
  • Data de publicação2026-02-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

Disponibilidade da região

Ásia África Europa
Bahrain
Egypt
France
Iraq
United Kingdom
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Palestine
Qatar
Saudi Arabia
Syria
United Arab Emirates
Yemen