Publicar produtos
Metal Canopy - Concave
Arquivado

Metal Canopy - Concave

Metal Canopy - Concave is part of the Metal Canopy range, which also includes Flat and Convex metal canopies. Easily suspended direct from the building structure they can define spaces, accentuate an area, provide a focus or create ceiling sculptures, as well as controlling reverberation within the space.

Entre em contato com a Knauf Ceiling Solutions

Especificação
  • Standard suspension systems: Hanging Wire Kit M6 Alternative suspension systems: Acoustic performance: Sabine 2.50 Light Reflectance: 80% Humidity Resistance: 90% Euro Class Fire Reaction: B-s2,d0 French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Floating Module: 1890x1180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMetal_Canopy_Concave
  • Familia de productoMETAL Ceiling Solutions
  • Grupo de produtosMetal Canopy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Código UNSPSC30161604
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnit/ modular suspended ceiling systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 23 11
  • Título OmniclassSuspended Ceilings