Publicar produtos
Metal Lay-In - Plain
Arquivado

Metal Lay-In - Plain

Disponível em uma variedade de detalhes de borda para instalação nos sistemas de suspensão Prelude 15 e Prelude 24. Eles não são perfurados ou perfurados sem qualquer preenchimento acústico.

Entre em contato com a Knauf Ceiling Solutions

Especificação
  • Sistemas de suspensão standard: Prelude 15, Prelude 24 Sistemas de suspensão alternativa: Performance acústica: aw Up to 0.55 (L) & Dnfw/Dncw Up to 44 dB Reflexão de luz: 85% Resistência á humidade: 95% Classe Europeia Reacção ao fogo: 'A2-s1,d0' - 'A1' Performance Francesa de VOC: A+ Conteúdo reciclado: 30% Garantia de producto de 15 anos /  Garantia de sistema de 30 anos Opções de detalhes de topo: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Opcões de Módulo: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * Módulo de 750x750 disponível apenas em Inglaterra e ROI. Módulo de 625x625 disponível unicamente para países DACH.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMetal_Lay-In-Plain
  • Familia de productoMETAL Ceiling Solutions
  • Grupo de produtosMetal Lay-In
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Código UNSPSC30161604
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnit/ modular suspended ceiling systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 23 11
  • Título OmniclassSuspended Ceilings