Publicar produtos
ROLD12 Fix
ROLD12 Fix

    ROLD12 Fix

    Traduzido por Google,
    ROLD12 Fix 12,5 mm é uma solução linear acústica em gesso para forros e paredes com um refinado acabamento amadeirado. O ROLD12 foi projetado para combinar excelente desempenho acústico com seu design de superfície tridimensional diferenciado. A superfície combina um painel de gesso perfurado com faixas lineares aplicadas com acabamento amadeirado, criando um design de teto ou parede aconchegante e arquitetônico, com profundidade e ritmo. Os painéis de base são fixados por parafusos em uma subestrutura de madeira ou aço e, com seu padrão de perfuração Unity 3 (perfurações quadradas de 3,5 × 3,5 mm), proporcionam excelente absorção sonora, mantendo uma expressão visual calma e estruturada. O material é incombustível e atinge a classificação máxima de resistência ao fogo (A2-s1, d0), garantindo o uso seguro em ambientes exigentes. O sistema de fixação por parafusos permite uma instalação precisa com profundidade mínima e proporciona acesso total aos painéis individuais para manutenção. O sistema também pode ser combinado com soluções de iluminação integradas e é adequado para uso com conceitos de ventilação difusa. Isso torna o ROLD12 Fix 12,5 mm uma solução ideal para escritórios, restaurantes, hotéis, salas de reuniões e espaços públicos onde são necessários tanto o conforto acústico quanto um design arquitetônico robusto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarold12-fix
    • Familia de productoGYPSUM Ceiling Solutions
    • Grupo de produtosGypsum Screw Fix
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa
    Afghanistan
    Egypt
    Ireland
    Bahrain
    Isle of Man
    India
    United Kingdom
    Iran
    Iraq
    Jordan
    Kuwait
    Lebanon
    Oman
    Qatar
    Saudi Arabia
    Syria
    United Arab Emirates
    Yemen