Publicar produtos
TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20 é uma placa de teto acústica de lã mineral com 20 mm de espessura, disponível em três tipos de bordas: Board, Tegular 24/90 e Tegular 15/90. A sua superfície laminada lisa garante uma excelente absorção acústica de Classe A e uma elevada capacidade de reflexão da luz. Além disso, é altamente resistente à humidade (100% HR) e oferece uma segurança excecional com uma reação ao fogo de Euroclasse A1. Graças a estas características, TOPIQ® Alpha 20 é uma opção ideal para centros educativos, onde a qualidade acústica e a segurança são essenciais. TOPIQ® Alpha 20 conta com certificações de prestígio, como o selo francês VOC A+, Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, a Classificação M1 de Emissões de Materiais de Construção e o selo ecológico alemão Blue Angel, que garantem a sua sustentabilidade e qualidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTOPIQ-Alpha-20
  • Familia de productoMINERAL Ceiling Solutions
  • Grupo de produtosTOPIQ®
  • Data de publicação2025-01-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

Disponibilidade da região

Ásia América do Sul Europa África