Publicar produtos
Underscore® 66" x 32" drop-in VibrAcoustic® bath
Kohler

Underscore® 66" x 32" drop-in VibrAcoustic® bath

Traduzido por Google,

Relaxe o corpo, acalme a mente e levante o ânimo em um luxuoso banho de água e som. A tecnologia VibrAcoustic da KOHLER traz hidroterapia personalizada a esta espaçosa banheira Underscore, para uma experiência sensual diferente de qualquer outra. Alto-falantes ocultos emitem ondas sonoras que envolvem e ressoam suavemente dentro do corpo. Escolha uma sessão de spa relaxante com composições integradas, relaxe com suas próprias playlists de música ou acompanhe notícias e podcasts. Se você deseja uma sessão de banho profundamente relaxante ou um sistema estéreo de entretenimento para seu banheiro, o Underscore VibrAcoustic tem opções versáteis para concretizar sua visão.

Características

  • Seis alto-falantes ocultos enviam ondas sonoras através da água para massagear suavemente o corpo
  • Seis composições instrumentais originais oferecem diferentes níveis de relaxamento
  • Sincroniza com dispositivos habilitados com tecnologia sem fio BLUETOOTH®, incluindo smartphones, MP3 players, tablets e laptops localizados a até 10 metros de distância.*
  • Personalize sua experiência com a tela sensível ao toque colorida de alta resolução
  • Volume totalmente ajustável acima e abaixo da água
  • Funciona como banheira de hidroterapia quando cheia de água e sistema de som quando vazia
  • O transbordamento com fenda permite imersão profunda
  • Inclui 25' de fiação e amplificador

Tecnologia

  • VibrAcoustic acalma e acalma com tecnologia de vibração sonora
  • A marca e os logotipos BLUETOOTH® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Kohler Co.

Material

  • Acrílico

Instalação

  • Drop-in ou undermount
  • Requer serviço elétrico de 110 V

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-1822-VB
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosUnderscore®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)22
  • Largura (polegadas)32
  • Profundidade (polegadas)66
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States