Publicar produtos
K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull
Kohler

K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull

Traduzido por Google,

O puxador de gaveta Pinstripe adiciona funcionalidade às gavetas do banheiro ou da cozinha, criando um estilo distinto. Construída em metal premium para maior durabilidade, esta alça apresenta linhas fortes e contornos octogonais marcantes que lembram a sensibilidade Art Deco da década de 1930.

Características

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Pinstripe.

Instalação

  • Ferramentas e modelo de instalação incluídos.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-13125
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPinstripe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.56
  • Largura (polegadas)1.31
  • Profundidade (polegadas)3.56
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware