Publicar produtos
Essential 24" x 36" arch framed mirror
Kohler

Essential 24" x 36" arch framed mirror

3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Refletindo a qualidade da assinatura Kohler e a atenção aos detalhes, a coleção de espelhos KOHLER® Essential é a maneira perfeita de completar o seu espaço. Baseando-se na simplicidade e versatilidade, a coleção está disponível numa variedade de silhuetas suaves e acabamentos dinâmicos. Adicione um toque de sofisticação e personalidade a qualquer parte da casa com um espelho KOHLER® Essential.

Características

  • O design limpo e atemporal permite o uso em qualquer espaço interior
  • A moldura mantém um acabamento durável e duradouro
  • Acabamentos coordenados com torneiras e produtos de iluminação KOHLER®

Material

  • Construção premium em metal e vidro espelhado
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • O kit de montagem garante uma instalação rápida e fácil

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-30637
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosEssential
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)36
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)1.38
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors