Publicar produtos
K-13460 Sculpted Touchless faucet with Insight™ technology and temperature mixer, DC-powered
Kohler

K-13460 Sculpted Touchless faucet with Insight™ technology and temperature mixer, DC-powered

Traduzido por Google,
A solução de lavatório integrada de tamanho padrão do setor coordena com o Persuade Ensemble e fornece linhas de design limpas para complementar muitas decorações de banho.

  • 25-1/4" C x 22" A
  • Construído de porcelana vítrea
  • Funciona com móveis Persuade K-2526, K-2527 e K-2529 ou outros móveis de banho padrão de 24" H x 22" W ou vaidades
  • Furação de torneira central de 8"
  • Com estouro

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-13460
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosSculpted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-08-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores