Publicar produtos
K-33542 Hearthaven™ cabinet knob
Kohler

K-33542 Hearthaven™ cabinet knob

Traduzido por Google,

Na Kohler, projetamos nossos produtos para oferecer a combinação certa de funcionalidade e estilo para trazer conforto às suas rotinas diárias. O puxador de armário Hearthaven complementa elegantemente móveis de banheiro com simplicidade elegante. Esta seleção expandida de acabamentos de hardware está disponível para ajudá-lo a personalizar o design do seu banheiro e coordenar com outros detalhes do banheiro.

Características

  • Coordenadas com armários Hearthaven para completar seu banheiro.

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-33542
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHearthaven™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.12
    • Largura (polegadas)1.12
    • Profundidade (polegadas)1.18
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware