Publicar produtos
K-710-w Iron Works® Historic™ 66" x 36" freestanding oval bath
Kohler

K-710-w Iron Works® Historic™ 66" x 36" freestanding oval bath

Traduzido por Google,
Iron Works® Historic™

Esta banheira independente de ferro fundido apresenta pés de bola e garra ornamentados para um visual de inspiração antiga, aprimorado pelos confortos modernos do suporte para as costas embutido e um fundo antiderrapante. As curvas clássicas da banheira Iron Works tornam-na o complemento perfeito para zonas balneares tradicionais ou de estilo vitoriano. Com suporte lombar integral e largura extra espaçosa de 36", a banheira Iron Works Historic é ideal para um banho relaxante após um longo dia.

Características
  • O design independente tradicional cria um ponto focal impressionante em sua área de banho.
  • A forma oval cria uma experiência de banho graciosa e espaçosa.
  • O suporte lombar moldado oferece conforto extra durante o banho.
  • Superfície antiderrapante Safeguard® no piso da banheira.
  • Dreno reversível.

Material
  • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

Instalação
  • Independente

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-710-w
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosIron Works® Historic™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-03-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States