Publicar produtos
K-97030 Avid® cabinet knob
Kohler

K-97030 Avid® cabinet knob

Traduzido por Google,

Avid™ é a expressão por excelência do movimento estético moderno de hoje. O contraste entre misturas fluidas e linhas nítidas exala sofisticação e requinte. Suas curvas sutis e sensuais convidam ao toque, enquanto sua geometria precisa dá uma sensação de controle e precisão. Avid™ proporciona calor e magnetismo a qualquer casa de banho moderna e contemporânea. Fiel às suas origens no design minimalista, Avid™ revive uma forma pura de se conectar com o olho e a mão.

RECURSOS

  • Botão de gabinete de 1-5/16" (33 mm).
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Avid.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-97030
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosAvid™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.56
  • Largura (polegadas)1.31
  • Profundidade (polegadas)1.37
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware