Publicar produtos
Single Glazed Doors - Double Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Double Doorset - Aluminium Full

Traduzido por Google,
As portas de vidro da Komfort permitem que a luz inunde o local de trabalho, criando uma atmosfera de espaço e fazendo parte integrante de qualquer parede divisória e interior. Existe uma escolha excepcional de vidros simples e duplos, incluindo pivotantes, articulados, deslizantes, emoldurados ou sem moldura. A manifestação atraente pode ser aplicada a todas as portas de vidro Komfort para adicionar contraste, definição e interesse, cumprindo os requisitos da Parte M dos Regulamentos de Construção. Uma ampla gama de opções de ferragens arquitetônicas está disponível em vários tamanhos e opções de acabamento para complementar nossas portas e molduras.
Especificação
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSGD-DD-AF
  • Familia de productoCurtain Wall Doors
  • Grupo de produtosGlass Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls

Disponibilidade da região

Ásia Europa