Publicar produtos
Glamour Armchair
Glamour Armchair
Glamour Armchair
Glamour Armchair
Glamour Armchair
Glamour Armchair
Glamour Armchair
Glamour Armchair
Glamour Armchair
Glamour Armchair

    Glamour Armchair

    Traduzido por Google,
    No seu 20º aniversário incorporamos uma estrutura em madeira de freixo, reforçando a sua inspiração nórdica mantendo a essência luminosa do mediterrâneo.
    Especificação
    • Wooden Ash Structure (Walnut, Grey Or Natural) , High Resilience Polyurethane Seat Cushion Of 35Kg And Back Cushion Of Soft 25Kg Polyurethane, Involved With Polyester Fiber With A White Fabric Cover. Totally Removable Covers
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGL002
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosChair
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos