Publicar produtos
Guvo Armchair
Guvo Armchair
Guvo Armchair

    Guvo Armchair

    Traduzido por Google,
    Esfera e cilindro, moderno e clássico, estofado e grade, hoje e amanhã, fundamentos de um design baseado em referências reais e reconhecível pela maioria, a intensidade de seu uso em espaços multiuso definem um amplo universo de possibilidades.
    Especificação
    • Solid Wood Structure Covered With Tablex, Base Covered With Grid. Coated With 50 Kg Polyurethane Foam
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGUV01
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosChair
    • Data de publicação2020-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)8.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos