Publicar produtos
Lua Armchair
Lua Armchair
Lua Armchair
Lua Armchair
Lua Armchair
Lua Armchair
Lua Armchair
Lua Armchair
Lua Armchair
Lua Armchair

    Lua Armchair

    4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lua envolve e protege você. Tem uma figura muito expressiva mas o interior é muito macio. Lua é uma peça polivalente do tipo nórdico que se encaixa perfeitamente em qualquer espaço.
    Especificação
    • Wooden Structure, Seat And Structure Covered With High Resilience Solid Polyurethane Of 35Kgs, Involved With Polyester Fiber. Wooden Legs With Oak Veneer In Natural, Walnut, Wengue Or White Lacquer Finishes. Not Removable Model. Please Specify Our Model Reference In Your Orders.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLUA02
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosChair
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)8.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos