Publicar produtos
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
    KOPAL

    Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal

    4.5 de 5 estrelas4.5(18 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Durante o projeto do portão deslizante Terminus , foi feito um esforço para vincular um design funcional à segurança ideal. Alumínio e aço são harmoniosamente combinados para fazer uma construção sólida e rígida com peso limitado.

    Graças ao uso de peças projetadas pela KOPAL, o portão deslizante Terminus tem seu próprio caráter distinto! A travessa inferior e superior em alumínio e os caixilhos em aço galvanizado compõem a folha do portão de correr. As armações de aço são fixadas entre as vigas superiores e inferiores. Isto dá uma melhor rigidez à asa.

    O portão deslizante Terminus está disponível com barras padrão, com enchimento em malha de aço ou enchimento Traversa. Muitos acessórios opcionais estão disponíveis, para facilitar o uso e o controle do portão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKOP020005
    • Familia de productoSliding gates
    • Grupo de produtosTerminus sliding gate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

    Disponibilidade da região

    Europa