Publicar produtos
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
Aluette Twister sliding gate
    KOPAL

    Aluette Twister sliding gate

    4.2 de 5 estrelas4.2(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uma porta elegante com um toque original

    Ao projetar Aluette Twister , prestamos especial atenção à pureza das linhas. Queríamos um produto simples e elegante, nos mínimos detalhes. Menos é mais. O motor e a caixa de controle estão perfeitamente integrados no trilho inferior. Além do mais, você pode personalizar o preenchimento de acordo com seu gosto. Você gostaria de um portão articulado correspondente? Quer esteja colocado ao lado da sua porta de correr ou completamente separado dela, é possível.

    A porta Aluette Twister é composta por três módulos de iguais dimensões que pode personalizar ao seu gosto. Lâminas horizontais ou verticais, com ou sem espaço entre as lâminas. O resultado? Uma porta única que combina perfeitamente com a sua personalidade e com a sua casa.

    Como todas as outras variantes do Aluette, o Aluette Twister é feito inteiramente de alumínio, por isso é resistente à corrosão.

    Um must-have!

    Especificação
    • Technical specifications

      FRAME

      • Extruded aluminium profiles
      • Bottom rail: 210/128 mm / Top rail: 108/55 mm / Thickness of 3 to 4 mm
      • Bars or slats welded horizontally or vertically (as required)

      POSTS

      • Guide and stop post in extruded aluminium
      • Post dimensions: 120/130/3 mm + aluminium cap
      • Base plate: 250/350/12 mm, off-centre

      ASSEMBLY

      Assembled in a single operation, using prefabricated foundations (optional extra)

      FINISH

      Baked-on powder coating in standard colour, ± 80 μ

      AUTOMATION


      • Power supply: 240 V AC/5 A with conversion to 24 V DC via built-in transformer
      • 24 V DC / 5 Nm motor with worm gear and friction wheel (Ø 84 mm)
      • Soft start and soft stop
      • Force limitation: in accordance with EN 13241-1
      • Adjustable automatic closing
      • Standard remote control, 1 unit, for open/close function 868 Mhz
      • 1 photocell at 50 cm height
      • Antenna on door for signal reception
      • Connection for pedestrian access on control panel
      • Closing by 24 V DC electromagnet (170 kg pulling power), emergency opening possible by removing power supply

      NORM

      European standard 13241-1, CE marking

      WARRANTY

      Two years or 8.000 movements under certain conditions (info: info@kopal.be)

      DIMENSIONS

      Height

      1.00

      1.20

      1.50

      1.80

      2.00

      Opening/total width (m)

      3.00 / 4.28

      3.50 / 5.04

      4.00 / 5.63

      5.00 / 6.98

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKOP020006
    • Familia de productoSliding gates
    • Grupo de produtosAluette Twister sliding gate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões