Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
korpinen/products/bc578f63-4a34-4e52-8032-8bb3d944a51f
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
Gaius Original Shower Seat
Disponível em Estados Unidos
Väinö Korpinen Oy
Seguir
Gaius Original Shower Seat
Traduzido por Google,
Vista original
Assento de chuveiro ajustável em altura. Modelo dobrado na parede. O assento é feito de plástico integral, tornando-o agradável na pele e de fácil limpeza.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
17371
Familia de producto
Gaius Original
Grupo de produtos
Shower seat
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2013-06-03
Número de edição
1
Altura (mm)
500
Largura (mm)
400
Profundidade (mm)
590
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.korpinen.com/en
Instruções de instalação
http://www.korpinen.com/images/liitteet/gaius/GAIUS_Original_ENGLISH.pdf
Vídeo de instruções
http://www.youtube.com/watch?v=SvriLYDMofM
Relacionado
Relacionado
Material principal
Plástico
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Descarregar
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Descarregar
Dolphin Solutions Ltd
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser
Descarregar
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Descarregar
Ponte Giulio
Safety grab bar corner - G27JBS02
Descarregar