Publicar produtos
Gaius Original Storage Cabinet

Gaius Original Storage Cabinet

Traduzido por Google,
O armário de melamina resistente à humidade faz parte da solução de banho Gaius. As bordas das portas laminadas são feitas de faia e também as bordas das molduras possuem tiras de faia para facilitar a visualização. O corrimão do armário forma um corrimão completo com o corrimão da bacia. Os trilhos também estão disponíveis com revestimento elastomérico. O armário foi concebido para a arrumação dos principais produtos necessários na casa de banho: no cesto inferior extensível apoiado em calhas de fácil utilização, no meio encontra-se uma caixa para pequenos artigos e na parte superior um espaçoso armário de arrumação com prateleiras ajustáveis. No nível mais baixo é o lugar para tomadas de parede. As prateleiras superiores têm espaço para guardar rolos de papel higiênico, toalhas ou fraldas. Há ganchos para toalhas na parte externa do armário e na parte interna da porta.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6300
  • Familia de productoGaius Original
  • Grupo de produtosCabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioCarvão de Faia
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56