Publicar produtos
aplis 120
aplis 120
aplis 120

    aplis 120

    Traduzido por Google,
    kreon aplis 120 é uma gama de downlights embutidos de formato redondo com uma abertura de 120 mm. kreon aplis 120 pode ser girado até 360° e inclinado 30° sem comprometer a posição embutida da lâmpada ou o controle de brilho. A luminária pode apontar para superfícies verticais e horizontais. O kreon 120 está equipado com um porta-filtro para que filtros opcionais possam ser adicionados. A gama 120 está disponível como luminária downlight, direcional ou wallwash e é adequada para uma ampla gama de aplicações onde são necessários pacotes de lúmen mais elevados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_aplis_120
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Título OmniclassSpotlight Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África