Publicar produtos
aplis 80
aplis 80
aplis 80
aplis 80

    aplis 80

    Traduzido por Google,
    kreon aplis 80 é uma gama de downlights embutidos de formato redondo com uma abertura de 80 mm. O kreon aplis 80 pode ser girado até 360° e inclinado 30° sem comprometer a posição embutida da lâmpada ou o controle de brilho. A luminária pode apontar para superfícies verticais e horizontais. kreon aplis 80 está equipado com porta-filtro e anel anti-reflexo. kreon aplis 80 está disponível como luminária downlight, direcional ou wallwash e é adequada para uma ampla gama de aplicações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_aplis_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África