Publicar produtos
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency

    aplis 80 high efficiency

    Traduzido por Google,
    O kreon aplis 80 HE integra óptica facetada de alta eficiência como uma extensão da faixa direcional existente do kreon aplis 80. Combinado com um módulo LED preferido pelos designers de luz, ele cria conjuntos de luz altamente eficientes em superfícies horizontais ou efeitos dramáticos de escalonamento em verticais com excelente reprodução de cores. A fonte de luz embutida profunda com a óptica projetada diligentemente garante um alto controle de brilho para conforto visual. kreon aplis 80 HE é ajustável em 30° para destacar cada detalhe em uma cena clara.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_aplis_80_he
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)111
    • Largura (mm)95
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África