Publicar produtos
aplis in-line 120
aplis in-line 120
aplis in-line 120

    aplis in-line 120

    Traduzido por Google,
    kreon diapason 120 é o maior membro da estimada linha de diapason. Projetado para fazer uma declaração ousada, este refletor combina fontes LED de última geração e refletores com lentes, proporcionando controle de luz incomparável em um formato elegante e espaçoso. kreon diapason 120 oferece uma presença imponente e um desempenho de iluminação excepcional. Está disponível em preto ou branco, permitindo-lhe selecionar a estética perfeita para o seu espaço. Desbloqueie infinitas possibilidades de iluminação com as versáteis opções de controle de luz do kreon diapason 120. Escolha entre uma variedade de lentes ópticas, temperaturas de cor e índices de reprodução de cores, permitindo que você alcance a atmosfera e o ambiente desejados. A opção de incluir dispositivos anti-reflexo cilíndricos garante uma gestão precisa da luz, oferecendo o máximo conforto visual. A instalação é flexível: montagem embutida com kit de gesso trimless, fixação segura via rosca M10, montagem saliente com caixa de engrenagens ou fixação em sistema de calha de 48V. O kreon diapason 120 adapta-se facilmente às necessidades arquitetônicas. Experimente a combinação perfeita de desempenho e estética com o diapasão kreon 120. Seu tamanho maior o torna a escolha ideal para iluminar espaços amplos, grandes interiores ou pontos focais arquitetônicos com efeito e sofisticação impressionantes. Abrace o extraordinário e crie composições de iluminação cativantes com kreon diapason 120.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_aplis_inline_120
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África