Publicar produtos
aplis in-line 165
aplis in-line 165

    aplis in-line 165

    Traduzido por Google,
    kreon aplis in-line 165 direcional é um refletor totalmente embutido com um snoot integrado que serve a dois propósitos. Em primeiro lugar, absorve o fluxo parasita, auxiliando assim no controle, e em segundo lugar, fornece um anel de montagem integrado para a fixação de lentes ópticas adicionais para maior otimização. O kreon aplis in-line 165 direcional possui ajuste rotacional de 360º e ajuste angular de 30º, que, quando combinado com a escolha do refletor TIR spot, Flood e Wide Flood, proporciona uma ferramenta de iluminação de realce extremamente versátil. O wallwasher kreon aplis in-line 165 fornece uniformidade quase perfeita em superfícies verticais. Isto é possível graças ao design óptico exclusivo que é capaz de refletir a luz até o topo das paredes adjacentes através de um ângulo de feixe completo de 180º, mantendo ao mesmo tempo um componente de luz descendente eficaz. Devido ao seu elevado rendimento luminoso, o kreon aplis 165 in-line é muito adequado para iluminar áreas maiores onde é necessária muita luz, como showrooms, áreas públicas, corredores, áreas de exposição ou espaços com tectos altos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_aplis_inline_165
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África