Publicar produtos
aplis in-line 40
aplis in-line 40
aplis in-line 40

    aplis in-line 40

    Traduzido por Google,
    kreon aplis in-line 40 constitui uma série de downlights embutidos sem acabamento, caracterizados pela sua forma circular. Esses downlights apresentam uma abertura de 40 mm. kreon aplis in-line 40 direciona a atenção para a própria fonte de luz. Particularmente adequada para espaços confinados, a kreon aplis in-line 40 está disponível como luminária downlight, direcional ou wallwash. Esta linha oferece persianas padrão com uma variedade de acabamentos, incluindo as opções clássicas em preto e branco, bem como opções mais distintas, como preto e cobre acetinado vermelho. Além das persianas oblíquas usuais, uma persiana alternativa pode ser selecionada em preto ou branco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_aplis_inline_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África