Publicar produtos
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard

    aplis in-line 80 standard

    Traduzido por Google,
    kreon aplis in-line 80 é uma gama de downlights embutidos de formato redondo com uma abertura de 80 mm. kreon aplis in-line 80 pode ser girado até 360° e inclinado 30° sem comprometer a posição embutida da lâmpada ou o controle de brilho. A luminária pode apontar para superfícies verticais e horizontais. kreon aplis in-line 80 está equipado com porta-filtro e anel anti-reflexo. kreon aplis in-line 80 está disponível como luminária downlight, direcional ou wallwash e é adequada para uma ampla gama de aplicações. Na linha aplis in-line 80 também oferecemos uma variedade de acabamentos, incluindo as opções clássicas em preto e branco, bem como opções mais distintas, como preto e cobre acetinado vermelho. Além das persianas oblíquas habituais, uma das versões downlight oferece uma persiana alternativa em preto ou branco. Os kits de gesso estão disponíveis com ou sem sombra.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_aplis_inline_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África