Publicar produtos
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single

    ato 80 single

    Traduzido por Google,
    kreon ato é uma linha interna de ferramentas de iluminação embutida de alto desempenho para luz focada. kreon ato single vem em dois ângulos de feixe, inundação (30°) e inundação ampla (40°) e pode ser equipado adicionalmente com acessórios de triagem profissionais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_ato_80_single
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África