Publicar produtos
cana 80
cana 80
cana 80

    cana 80

    Traduzido por Google,
    kreon cana é um canal de iluminação arquitetônica minimalista que pode ser equipado com uma ampla gama de luminárias LED. Quando embutido, o kreon cana em branco dá profundidade aos planos do teto, enquanto o kreon cana em preto fornece uma separação visível. Quando montado em superfície ou pendente, o kreon cana fornece um feixe arquitetônico para integração de iluminação. kreon cana é oferecido em três larguras e pode acomodar holofotes kreon holon circulares ou kreon prologe quadrados semi-encastrados e holofotes de superfície kreon holon, além de linhas contínuas de luz kreon ligna. A ampla escolha de luminárias pode ser misturada e disposta de acordo com as demandas espaciais e apresentar iluminação onde for necessário.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_cana_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosprofile systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África