Publicar produtos
diapason 120
diapason 120

    diapason 120

    Traduzido por Google,
    O diapasão kreon é oferecido em três tamanhos com opções de acabamento pintado em preto ou branco. O controle de luz é facilitado por uma seleção de lentes ópticas, temperatura de cor e escolha de índices de reprodução de cores, juntamente com a opção de adicionar protetores de brilho cilíndricos para máxima restrição de luz. O diapasão Kreon pode ser montado de forma embutida individualmente dentro de um discreto kit de gesso trimless, fixado com rosca M10 ou montado em superfície ou trilho em um acessório de caixa de engrenagens.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_diapason_120
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosprojectors & track systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África