Publicar produtos
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80

    dolma 80

    Traduzido por Google,
    kreon dolma 80 indoor tem uma largura visível de 80 mm. O conduíte é um perfil de alumínio embutido que pode ser facilmente instalado em paredes ou tetos. O perfil feito sob medida tem acabamento em alumínio anodizado natural ou preto. Os elementos de iluminação LED padrão podem ser integrados em uma extremidade ou em ambas ou no meio do perfil para um efeito de iluminação esmaecida. Use kreon dolma como farol em ambientes residenciais ou públicos. kreon dolma 80 indoor tem acabamento anodizado prateado acetinado. As fontes de luz podem ser posicionadas centralmente ao longo dos perfis ou montadas em qualquer uma das extremidades.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_dolma_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosprofile systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África