Publicar produtos
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track

    dolma 40 track

    4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os perfis de trilho kreon 48V vêm em diferentes variações de instalação, adequadas para qualquer tipo de layout interno.
    kreon 48V track deep recessed 40 demonstra como a arquitetura pode ser definida pela luz e transforma o teto em um playground arquitetônico flexível.
    O sistema de perfil é um sistema magnético de baixa tensão que requer entrada de 48Vcc. Dentro dos perfis de calha estão incorporadas linhas de barramento de dados adicionais para controlo de luz DALI ou 1-10V. Para controlar luminárias de calha DALI sem fios, pode ser adicionado à calha um gateway opcional habilitado para Casambi para controlo Bluetooth sem fios. Uma caixa de engrenagens opcional montada em superfície é uma solução para conversão de 230Vac em superfície caso o conversor de energia não possa ser colocado remotamente.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_dolma_track_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosprofile systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África